ZCL-VD Roues dentées

Technopolymère Visually Detectable, angle de pression 20°

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005, finition mate.

Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Exécutions standards

  • ZCL-1.0-VD: module 1.0, pré-trou passant.
  • ZCL-1.5-VD: module 1.5, pré-trou passant.
  • ZCL-2.0-VD: module 2.0, pré-trou passant.

La taille du trou « d » indiquée dans le tableau représente le diamètre minimal du trou utile qui peut être obtenu par usinage.

Informations générales

Caractéristiques

Le technopolymère bleu RAL 5005 est facilement visible en cas de contamination accidentelle des aliments.

Particulièrement adapté aux applications dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique.

Le couple indiqué dans le tableau est garanti dans les limites comprises entre 0 et 150 tours par minute. Les valeurs de couple peuvent varier en fonction de la lubrification, de la température, du couplage avec différentes matières et des heures de fonctionnement continu.

Tolérance maximale sur le trou passant lisse: IT 9.

Données techniques

Voir: Eléments de transmission.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Engrenages de plusieurs dimensions.
  • Moyeu avec vis sans tête transversale.
  • Moyeu avec trou et rainure de clavette conformes à UNI 6604 tolérance D10.
Instructions d'emploi

Assemblage

Pour coupler deux engrenages droits, un jeu positif de fonctionnement doit être envisagé. Pour les modules 1.0 - 1.5 la tolérance (+0.03 +0.1) est recommandée. Pour le module 2.0 la tolérance (+0.08 +0.3) est recommandée.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE