San - Antimicrobial
RLT-U Eléments à rouleaux pour rails ELEROLL
Technopolymère et polyuréthane
Exécutions standard
Support porte-rouleaux en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.
- RLT-U-PA: rouleaux en technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire. Température d’exercice: +90°/-20°C.
- RLT-U-TPU: rouleaux en polyuréthane thermoplastique (TPU), dureté 92 Shore A, couleur grise. Température d’exercice: +70°/-20°C.
Caractéristiques et applications
- Les éléments à rouleaux, fixés de façon appropriée à l'intérieur des profilés en aluminium RLT-AL (Fig. 1), permettent de réaliser des rails à rouleaux modulaires pour un déplacement libre (soit en qualité de surfaces de glissement soit de retenue) adaptés pour de nombreuses applications dans différents secteurs: plans de chargement et de déchargement dans la construction de machines, systèmes de stockage et picking, machines pour emballage, etc.
- Les éléments à rouleaux RLT-U-PA sont également appropriés pour le déplacement des colis lourds, les éléments à rouleaux RLT-U-TPU, avec des rouleaux en matière anti-rayures, vous permettent de déplacer des matériaux délicats tels que le verre et le bois.
- Le faible coefficient de frottement entre le rouleau et le support porte-rouleaux élimine la nécessité d'un entretien de lubrification.
- La section particulière du profilé RLT-AL permet l'assemblage à déclic des éléments à rouleaux dans le profilé sans avoir besoin de vis ou autres éléments de fixation (Fig. 1). Par conséquent, on peut enlever et remplacer les éléments à rouleaux rapidement et facilement, sans avoir à démonter le rail à rouleaux entier.
- Les éléments à rouleaux sont divisibles en correspondance avec des sections prédéfinies (Fig.2) de manière à obtenir exactement la longueur souhaitée des rails à rouleaux.
Données techniques
Voir: ELEROLL Rails à rouleaux modulaires.
Exécutions spéciales sur demande
Rouleaux de couleur différente (par exemple rouge, jaune, vert pour l'installation de lignes d'assemblage et entrepôts dynamiques selon les critères du Kanban).