AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère, angle de pression 20°
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur grise.
Exécutions standards
- ZCR: crémaillères à section carrée.
 
- ZCR-A: crémaillères à section carrée avec âme en acier.
 
- ZCR-PL: crémaillères avec bride d’assemblage pour le montage sur un plan parallèle aux dents.
 
- ZCR-PD: crémaillères avec bride d’assemblage pour le montage sur un plan perpendiculaire aux dents.
 
- ZCR-T: crémaillères en “T”.
 
Caractéristiques
Les charges indiquées dans les tableaux indiquent la charge maximale qui peut être appliquée sur une seule dent.
L'alignement entre deux ou plusieurs crémaillères est garanti uniquement pour l'exécution ZCR-A avec le module 1.0 - 1.5 - 2.0 - 4.0.
Données techniques
Voir: Eléments de transmission.
Exécutions spéciales sur demande
Longueurs spéciales sur demande. Sur des longueurs spéciales, le maillage n'est pas garanti en cas d'alignement.