San - Antimicrobial
RLT-H Chevilles de jonction pour rails à rouleaux ELEROLL
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.
Exécutions standard
- RLT-HJ: cheville de jonction.
- RLT-HE: embout d'extrémité.
Caractéristiques et applications
La cheville de jonction RLT-HJ est utilisée pour fixer solidement deux rails à rouleaux ELEROLL ensembles (Fig. 1).
L'embout d'extrémité RLT-HE est l'élément final des rails à rouleaux ELEROLL (Fig. 2).
En plus d'être un élément esthétique, la cheville de jonction et l'embout d'extrémité représentent un élément de sécurité pour les mains de l'opérateur et pour le matériau déplacé.
Assemblage
Assembler les chevilles de jonction à l'extrémité d'un profilé en aluminium RLT-AL avec deux vis autotaraudeuses UNI 6954 Ø 2,9 x13 (comprises dans la fourniture).