VB.839 SOFT Volants de serrage à trois bras

Technopolymère Soft-touch

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch" serti chimiquement, dureté 70 Shore A, couleur noire, finition mate.

Revêtement des matières premières adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Calotte colorée

Technopolymère à base de polyamide (PA), dans les couleurs standard, finition semi-brillante.

Exécutions standards

  • VB.839-B-SOFT: douille en laiton, trou borgne fileté.
  • VB.839-SST-SOFT: douille en acier INOX AISI 303, trou borgne fileté.
  • VB.839-p-SOFT: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données Techniques).
Informations générales

Caractéristiques

Le revêtement soft assure un plus grand confort d'utilisation même en présence d'humidité et est particulièrement utile lors d'utilisation prolongée ou en présence de handicaps, tout en permettant un couple de serrage plus élevé.

La forme à trois bras est particulièrement ergonomique.

Produits de design : La conception du produit associée au revêtement soft confère un aspect de qualité et raffinement à la machine sur laquelle il est appliqué.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Petits volants à trois bras avec inserts métalliques en acier INOX AISI 304.
  • Calotte dans d'autres couleurs ou avec des symboles graphiques, des logos ou des écritures personnalisées.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.