VB.639 Volants de serrage à trois bras

Technopolymère

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.

VB.639/130: technopolymère à base de polypropylène (PP) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Exécutions standards

  • VB.639-A: douille en acier bruni, trou borgne lisse.
  • VB.639-B: douille en laiton, trou borgne fileté.
  • VB.639-FP: douille en laiton, trou passant fileté.
  • VB.639-p: tige filetée en acier zingué brillant avec extrémité à bout émoussée selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques).
  • VB.639-SST: douille en acier INOX AISI 303, trou borgne fileté.
  • VB.639-FP-SST: douille en acier INOX AISI 303, trou passant fileté.
Informations générales

Applications

Ce petit volant peut être utilisé dans des conditions d’emploi particulièrement difficiles où un blocage plus énergique est nécessaire, par exemple avec un maillet.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE