GN 200 Groupe dispositif d’arrêt et de positionnement

Acier ou acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

Fixation de la base au moyen de trois trous pour vis M5 à tête évasée.

Douille avec trou alésé H7 et rainure pour clavette:

  • DIN 6885/1 tolérance P9 pour dimension K10 et selon.

Ancrage au petit arbre au moyen d'une clavette ou d'une goupille transversale.

  • GN 200-A: base et bouton moleté en acier bruni, douille en acier naturel.
  • GN 200-B: base et douille en acier bruni, bouton en acier naturel.

Bras du levier en acier zingué et poignée cylindrique I.280 en Duroplast.

  • GN 200-A-NI: base et bouton en acier bruni, douille en acier naturel.
Informations générales

Caractéristiques et instructions

Le bouton renfèrme un dispositif qui permet de petits mouvements de rotation (6° ou multiples) et le conséquent mouvement et positionnement de parties de machine.

En position de repos, la denture interne du bouton (60 dents) se raccorde en même temps à la denture externe de la base (fixe) et à celle de la douille (ancrée au petit arbre).

Pour effectuer le mouvement de l'arbre, le bouton doit être extrait et enlevé de la denture de la base, en le tirant ou en le soulevant dans la direction de l'axe, en agissant contre un ressort. La denture externe permet le raccord entre le bouton et le petit arbre pendant la manœuvre de rotation.

Avec 60 dents on peut obtenir 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 et 30 divisions exactes.

En cas de couples résistants élevés dans la rotation de l'arbre, la désinsertion et l'insertion de la denture peut présenter des difficultés à cause du jeu limité des parois ou du frottement sur les dentures. Dans ce cas, il est conseillé d'employer des leviers à déclic GN 125.

Types d'assemblage

Le groupe dispositif d'arrêt et positionnement GN 200 peut être conçu de façon à ce qu’on puisse faire tourner le petit arbre et le bloquer seulement dans un nombre de position donné. Un pointeau saillant placé dans la base permet de réinsérer les deux dentures seulement en correspondance des deux trous pratiqués dans le bouton (exemple 2).

Puisque le positionnement exacte du blocage se réalise au moyen de l’insertion des dentures, le pointeau ayant seulement une première fonction d’arrêt, les deux trous doivent être pratiqués avec un certain jeu.

GN 200-B - Base et bouton en acier bruni, avec bras de levier 
GN 200-B - Base et bouton en acier bruni, avec bras de levier 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Anneaux de régulation avec graduations de précision gravées au laser (voir Graduations).
  • Finition chromée mate.
  • Groupe dispositif d'arrêt à deux bras.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.