Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition brillante.
Calotte couvre-douille
ECA-IZN.381: technopolymère à base acétalique (POM), couleurs Elecolors, assemblage à pression, amovible par pression sur le bord extérieur (design original ELESA).
Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).
Les inscriptions, les marques, les symboles graphiques, etc. peuvent être tampographiés en couleur sur la surface.
Exécutions standards
Douille en acier bruni, trou alésé H7.
Fixation au moyen d’une vis de pression, sans tête, et à six pans creux en acier bruni, livrée assemblée.
- IZN.381: poignée neutre.
- IZN.381+K: poignée avec vernier en aluminium anodisé opaque, index triangulaire en couleur noire.
- IZN.380+FGS: poignée avec vernier en aluminium anodisé opaque, graduation (traits et chiffres) en couleur noire. !da duplicazione!
- FGS 10/40 = 40 traits de division, numérotage de 0 à 9. Le numérotage augmente en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre.
- FGS 10/100 = 100 traits de division, numérotage de 0 à 9. Le numérotage augmente en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pour d'autres numérotages (voir Graduations-).
Accessoires sur demande
Bille et ressort pour le positionnement à déclic à insérer dans le siège de logement approprié pour les poignées avec diamètre D ≥ 48 mm, disponibles seulement pour IZN.381 (voir bille et ressort MS.-).
Par le rétablissement du siège de logement (siège traversant et fileté), facilité par la présence d’un avant-trou dans la zone supérieure du bouton, il est possible d’utiliser les poussoirs à bille et ressort GN 615 (exécution neutre) et les poussoirs à embout et ressort GN 616 (exécution bouton avec bride) pour étalonner la pression de l’élément de positionnement.