LSX.A Pieds réglables

Base en technopolymère, tige en acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Base

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Tige articulée

Acier zingué fileté avec hexagone pour réglage.

Exécutions standards

  • LSX.A: sans disque antiglisse.
  • LSX.A-AS: avec disque antiglisse en caoutchouc SBR, assemblé à la base.
Informations générales

Caractéristiques

Les valeurs reportées dans le tableau représentent la résistance à une charge appliquée sur l’axe de l’élément de nivellement.

En conditions d'emploi réelles, d'éventuelles sollicitations latérales ou angulaires, susceptibles d'affecter la résistance du disque antiglisse, doivent être prises en considération.

En conditions d'emploi particulièrement difficiles ou sur des surfaces particulièrement adhérentes l'exécution LSX.A-AS avec disque antiglisse en caoutchouc SBR pourrait ne pas être optimale. Pour ces applications, il sera conseillé de voir le modèle LS.A-AS.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE