GN 721 - GN 721.1 Doigts d'indexage à ressort avec levier

Acier

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps fileté

Acier bruni.

Embout

Acier tourné et nitruré.

Tolérance conseillée pour trou d'insertion de l'embout = H7.

Ressort

Acier INOX AISI 301.

Contre-écrou

Acier bruni.

Levier

Acier bruni.

Couvre-levier

Technopolymère à base de polyamide (PA), haute résilience, couleur noire, finition mate.

Exécutions standards

  • GN 721: sans arrêt en position de retrait.
  • GN 721.1: avec une encoche d'arrêt en position de retrait.

Suffixe de version:

  • RA: position de retrait de l'embout par rotation antihoraire, sans contre-écrou.
  • RAK: position de retrait de l'embout par rotation antihoraire, avec contre-écrou.
  • LA: position de retrait de l'embout par rotation horaire, sans contre-écrou.
  • LAK: position de retrait de l'embout par rotation horaire, avec contre-écrou.
  • RB: position de retrait de l'embout par rotation antihoraire, sans contre-écrou, avec couvre-levier.
  • RBK: position de retrait de l'embout par rotation antihoraire, avec contre-écrou, avec couvre-levier.
  • LB: position de retrait de l'embout par rotation horaire, sans contre-écrou, avec couvre-levier.
  • LBK: position de retrait de l'embout par rotation horaire, avec contre-écrou, avec couvre-levier.
GN 721-LB - Position de retrait de l 
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les doigts d'indexage à levier et ressort GN 721 et GN 721.1 sont indiqués dans tous les cas qui requièrent un mouvement de recul rapide du doigt d'indexage. En tournant de 180° le levier d'actionnement, l'embout est mis en position de retrait.

Dans l'exécution GN 721.1 une encoche mantient le levier dans cette position.

GN 721-LB - Position de retrait de l 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE