San - Antimicrobial
Diamètre 43 mm, avec et sans support, caoutchouc
Matière
Ventouse en caoutchouc résistant à l’huile (NBR), naturel (NR) ou de silicone (VMQ).
Support en aluminium anodisé.
Exécutions standards
- VVQ-43-A: caoutchouc résistant à l’huile, sans support.
- VVQ-43-N: caoutchouc naturel, sans support.
- VVQ-43-S: caoutchouc de silicone, sans support.
- VVQ-43-T-A: caoutchouc résistant à l’huile, avec support.
- VVQ-43-T-N: caoutchouc naturel, avec support.
- VVQ-43-T-S: caoutchouc de silicone, avec support.
Caractéristiques et applications
Elles sont spécialement conçues pour le décollage et le prélèvement de feuilles de papier et de carton, de tôles fines et de panneaux d'aggloméré ou de bois pressé.
La ventouse à soufflet renforcée, plus large et plus épaisse que les soufflets conventionnels, offre une force de levage plus élevée à taille égale que les ventouses à soufflet normales, combinée à une plus grande résistance à l'abrasion et à l'usure, ce qui améliore sa durée de vie.
La configuration à soufflet permet d'utiliser la ventouse même dans des conditions irrégulières ou sur des surfaces inclinées.
La course effective du soufflet est de 14 mm.