Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Aluminium ou acier zingué.

Exécutions standards

  • VRA-MF-A: aluminium, raccord mâle-femelle pour ventouses VVB, VVC, VVD et VVE.
  • VRA-MF-B: acier, raccord mâle-femelle pour ventouses VVB.
  • VRA-MF-C: acier, raccord mâle-femelle pour ventouses VVB, VVC, VVD et VVE.
  • VRA-MM-A: acier, raccord mâle-mâle pour ventouses VVB.
  • VRA-MM-B: acier, raccord mâle-mâle pour ventouses VVB, VVC, VVD et VVE.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les raccords de réduction VRA peuvent être utilisés pour relier les ventouses aux bras porte-ventouses munis de filetage différents.

Ils permettent tant un raccordement mâle à femelle que l’adaptation à un filetage GAS, métrique ou NPT.

Voir Données techniques des ventouses .

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.