San - Antimicrobial
Alliage de zinc moulé sous pression
Versions
- Type H: réglable verticalement
- Type B: réglable horizontalement
- Type HB: réglable verticalement et/ou horizontalement
- Type D: avec trous de passage
- Type DH: avec trous de passage, réglable verticalement
- Type DB: avec trous de passage, réglable horizontalement
Alliage de zinc moulé sous pression ZD
revêtue en résine époxyde
noir, RAL 9005, finition texturée SW
argenté, RAL 9006, finition texturée SR
Goujon
Acier INOX AISI 316Ti
Informations
Les charnières GN 235 sont réglables en hauteur ou en largeur le long des fentes, selon le modèle, et sont fixées à l'aide de vis à tête hexagonale, à tête ovale ou à tête cylindrique basse.
L'espace disponible étant suffisant pour les têtes de vis et les rondelles (espace d'installation), les charnières peuvent être ouvertes à 180° sans obstacle.
Le schéma de perçage des charnières est le même que celui de la gamme de charnières CMM de sorte que les charnières sont interchangeables.