San - Antimicrobial
Aluminium
Matière
Aluminium anodisé, couleur naturelle ou noire, finition mate.
Goujon de rotation
Acier INOX AISI 304.
Douilles de guidage du goujon
Technopolymère à base de polyamide (PA).
Vis de fixation
Vis autotaraudeuses 4.8x15.9 DIN 7982 en acier INOX (côté châssis) et vis M5x10 à tete demi-ronde en acier INOX (côté portillon). Comprises dans la fourniture.
Exécutions standards
- CMDX-AL-P: avec corps coplanaires.
- CMDX-AL-R: avec corps décalé.
- CMDX-AL-PS: avec corps coplanaires, ouverture à gauche.
- CMDX-AL-RS: avec corps décalé, ouverture à gauche.
- CMDX-AL-PD: avec corps coplanaires, ouverture à droite.
- CMDX-AL-RD: avec corps décalé, ouverture à droite.
Suffixe pour finition:
- AN: anodisé en couleur naturelle.
- AB: anodisé en couleur noire.
Caractéristiques et applications
La charnière se compose de deux corps de dimensions différentes (un corps large et un corps étroit) pour l'emploi sur des structures avec châssis ou portillon de fines épaisseurs. La charnière est fournie démontée pour faciliter l'assemblage.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 185° (-5° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces charnières).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas endommager la charnière.