CFD. Charnières pour cadres de porte étroits

Technopolymère

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Acier INOX AISI 303.

Exécutions standards

  • CFD-B: douilles en laiton nickelé avec trou fileté.
  • CFD-p: tiges filetées en laiton nickelé dans le corps large, tiges filetées en acier nickelé dans le corps étroit.
  • CFD-p-B: tiges filetées en lation nickelé et douilles en laiton nickelé avec trou fileté.
  • CFD-B-p: douilles en laiton nickelé avec trou fileté et tiges filetées en acier nickelé.
  • CFD-CH-B: trous passants avec siège pour vis à tête cylindrique et douilles en laiton nickelé avec trou fileté.
  • CFD-CH-p: trous passants avec siège pour vis à tête cylindrique et tiges filetées en acier nickelé.
Informations générales

Caractéristiques et applications

La charnière se compose de deux corps de dimensions différentes (un corps large et un corps étroit) pour l'emploi sur des structures avec châssis ou portillons avec épaisseur fine.

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 205° (-15° et +190° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

CFD-CH-p - Trous passants avec siège pour vis à tête cylindrique et tiges filetées 
CFD-CH-p - Trous passants avec siège pour vis à tête cylindrique et tiges filetées 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFD-CH-p - Trous passants avec siège pour vis à tête cylindrique et tiges filetéesCFD-CH-p - Trous passants avec siège pour vis à tête cylindrique et tiges filetéesCFD-CH-p - Trous passants avec siège pour vis à tête cylindrique et tiges filetées
DescriptionCharge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
Charge de rupture
R90 [N]
CFD.30 B-M3606907049060500
CFD.30 p-M3x13707504034030390
CFD.30 p-M3x13-B-M3606904034030390
CFD.30 B-M3-p-M3x13606904034030390
CFD.30 CH-3-B-M310083011072070670
CFD.30 CH-3-p-M3x13607305045030350
CFD.40 B-M416017101501340100700
CFD.40 p-M4x18110123014088050730
CFD.40 p-M4x18-B-M4110123014088050700
CFD.40 B-M4-p-M4x18110123014088050700
CFD.40 CH-4-B-M4120162015012201301110
CFD.40 CH-4-p-M4x181501480140820100860
CFD.48 B-M5260244026017001201640
CFD.48 p-M5x17290177024018401101740
CFD.48 p-M5x17-B-M5260177024017001101640
CFD.48 B-M5-p-M5x17260177024017001101640
CFD.48 CH-5-B-M5330253024018902901870
CFD.48 CH-5-p-M5x1715021701201200110970
CFD.66 B-M6450413032025202202250
CFD.66 p-M6x16470326026017002401580
CFD.66 p-M6x16-B-M6450326026017002201580
CFD.66 B-M6-p-M6x16450326026017002201580
CFD.66 CH-6-B-M6430366041026103102830
CFD.66 CH-6-p-M6x16350309028017701801610
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE