San - Antimicrobial
Technopolymère certifié auto-extinguible
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre certifié auto-extinguible UL-94 V0, couleur noire, finition mate.
Goujon de rotation
Acier INOX AISI 303, entièrement noyé dans le corps de la charnière.
Exécutions standards
- CFJ-AE-V0-B: douilles en laiton nickelé avec trou fileté.
- CFJ-AE-V0-p: tiges filetées en acier nickelé.
Caractéristiques et applications
La charnière CFJ-AE-V0 peut être utilisée dans tous les domaines dans lesquels des normes spécifiques exigent l'utilisation de matériaux qui se prêtent à la prévention des risques d'incendie.
Le goujon entièrement noyé dans le corps de la charnière (brevet ELESA) ne peut pas être enlevé et empêche ainsi toutes manipulations de la charnière.
Particulièrement indiquée pour un assemblage sur des structures ou des appareils qui requièrent une protection contre éventuelles intromissions.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 275° (- 95° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales
| Essais de résistance | Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 90° | |||
| Description | Charge maximum d'exercice Ea [N] | Charge de rupture Ra [N] | Charge maximum d'exercice Er [N] | Charge de rupture Rr [N] | Charge maximum d'exercice E90 [N] | Charge de rupture R90 [N] |
| CFJ.50-AE-V0 B-M6 | 900 | 2000 | 1200 | 2200 | 600 | 1000 |
| CFJ.50-AE-V0 p-M6x17 | 900 | 2000 | 1300 | 3200 | 700 | 1200 |