San - Antimicrobial
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate.
Goujon de rotation
Acier INOX AISI 303.
Exécutions standards
Trous passants oblongs et siège pour vis à tête cylindrique qui permettent la régulation pendant l'assemblage.
- CFA-SL-H: pour réglages horizontales.
- CFA-SL-V: pour réglages verticales.
- CFA-SL-HV: pour réglages horizontales et verticales.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 215° (-35° + 180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.
| Essais de résistance | |||||
| Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 90° | |||
| Charge maximum d'exercice Ea [N] | Charge de rupture Ra [N] | Charge maximum d'exercice Er [N] | Charge de rupture Rr [N] | Charge maximum d'exercice E90 [N] | Charge de rupture R90 [N] |
| 510 | 5280 | 490 | 5790 | 260 | 3190 |