GN 127 Charnières avec inserts de réglage

Zinc moulé sous pression ou acier INOX

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Types

  • Type H: réglable verticalement
  • Type B: réglable horizontalement
  • Type HB: réglable verticalement et horizontalement

Alliage de zinc moulé sous pression

revêtement en résine époxy

Noir, RAL 9005, finition mate     SW

argenté, RAL 9006, finition mate     SR

Acier INOX AISI 316     A4

finition grenaillée mate     GS

Goujon de rotation

Inox AISI 316Ti

GN 127-A4-HB - Acier INOX A4, réglable horizontalement et verticalement 
Informations générales

Caractéristiques et applications

Grâce aux charnières GN 127, les portes et les caches peuvent être positionnées confortablement et de manière finement ajustée en déplaçant les douilles de réglage. De cette manière, les interstices des portes peuvent être réajustés et les tolérances de fabrication peuvent être compensées. Les pointes de flèches marquent le milieu de la plage réglable w.

Les variantes en acier INOX sont de plus généralement adaptées aux applications impliquant des conditions particulièrement agressives.

GN 127-A4-HB - Acier INOX A4, réglable horizontalement et verticalement 
GN 127-A4-HB - Acier INOX A4, réglable horizontalement et verticalement 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.