San - Antimicrobial
Technopolymère (polypropylène)
Matière
Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire, finition mate.
Goujon de rotation
Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.
Calottes couvre-vis
Technopolymère à base de polyestère (PBT), couleur noire, finition mate, assemblage à déclic.
Exécutions standards
- CFQ-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
- CFQ-CH: trous passants avec siège pour vis à tête cylidrique.
- CFQ-EH: trous passants avec siège pour vis à tête hexagonale.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 195° (-15° et + 180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.
| Essais de résistance | |||||
| Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 90° | |||
| Charge maximum d'exercice | Charge de rupture | Charge maximum d'exercice | Charge de rupture | Charge maximum d'exercice | Charge de rupture |
| Ea [N] | Ra [N] | Er [N] | Rr [N] | E90 [N] | R90 [N] |
| 300 | 1220 | 350 | 1970 | 290 | 720 |