CFTX. Charnières

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire ou blanche RAL 9016 (C16), finition mate.

Goujon de rotation

Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire ou blanche RAL 9016 (C16), finition mate.

Exécutions standards

  • CFTX-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
  • CFTX-EH: trous passants avec siège hexagonal utilisables également pour vis à tête cylidrique. On peut obtenir une charnière avec douille ou avec tige au moyen d'écrous ou de vis à tête hexagonale insérés dans leurs propres sièges.
Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 200° (-20° et + 180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières nécessaires à votre application voir les Indications Générales.

CFTX-EH - Trous passants avec siège hexagonal utilisables également pour vis à tête cylidrique 
CFTX-EH - Trous passants avec siège hexagonal utilisables également pour vis à tête cylidrique 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFTX-EH - Trous passants avec siège hexagonal utilisables également pour vis à tête cylidriqueCFTX-EH - Trous passants avec siège hexagonal utilisables également pour vis à tête cylidriqueCFTX-EH - Trous passants avec siège hexagonal utilisables également pour vis à tête cylidrique
DescriptionCharge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
Charge de rupture
R90 [N]
CFTX.4030015003001500200750
CFTX.49500290040030003001600
CFTX.65800450080044005002200
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE