CFM-PCN Charnières

SUPER-technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Technopolymère auto-lubrifiant à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Exécutions standards

  • CFM-PCN-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée.
  • CFM-PCN-B: douilles en laiton nickelé avec trou borgne fileté.

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 245° (-65° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées), voir Fig.1.

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

CFM-PCN-SH - Trous passants pour vis à tête fraisée 
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les dimensions réduites facilitent l'installation du produit.

La charnière CFM-PCN peut être associée à la charnière avec câble électrique intégré CFM-PC.

Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFM-PCN-SH - Trous passants pour vis à tête fraiséeCFM-PCN-SH - Trous passants pour vis à tête fraiséeCFM-PCN-SH - Trous passants pour vis à tête fraisée
DescriptionCharge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
Charge de rupture
R90 [N]
CFM.PCN-SH90023001100370012003500
CFM.PCN-B150027001000340010002600
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE