AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
pour hautes températures, aluminium
Exécutions standards
Aluminium, finition brillante:
- GN 743.1-A: avec réflecteur en technopolymère (polysulfone PSU).
- GN 743.1-B: sans réflecteur.
Aluminium anodisé de couleur noire:
- GN 743.1-AS: avec réflecteur en technopolymère (polysulfone PSU).
- GN 743.1-BS: sans réflecteur.
Voyant
Verre de sécurité ESG.
Joint
Rondelle plate en FKM type VITON®*.
Température maximum d'exercice en continu
180°C.
Caractéristiques et applications
Les voyants de niveau d'huile GN 743.1 peuvent être utilisés sur des réservoirs d'huile pressurisés (données de résistance disponibles sur demande).
Accessoires sur demande
Contre-écrou en laiton GH. (seulement avec filetage Gaz) pour l’assemblage sur des réservoirs avec des parois d’une épaisseur inférieure à 5 mm.
* Marque enregistrée par DuPont Dow Elastomers.