GN 743 Voyants de niveau d'huile

Aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

Aluminium, finition brillante:

  • GN 743-A: avec réflecteur en technopolymère (polysulfone PSU).
  • GN 743-B: sans réflecteur.

Aluminium anodisé de couleur noire:

  • GN 743-AS: avec réflecteur en technopolymère (polysulfone PSU).
  • GN 743-BS: sans réflecteur.

Voyant

Verre naturel.

Joint

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

Température maximum d'exercice en continu

100°C.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les voyants de niveau d'huile GN 743 peuvent être utilisés sur des réservoirs d'huile pressurisés (données de résistance disponibles sur demande).

Accessoires

Accessoires sur demande

Contre-écrou en laiton type GH. (seulement avec filetage Gaz) pour l’assemblage sur des réservoirs avec des parois d’une épaisseur inférieure à 5 mm.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE