• Guides & Produits

Composants autoextinguibles AE-V0 par ELESA

16 mai 2025

L'auteur: Elesa France

Temps de lecture: minutes

Comment choisir des composants autoextinguibles sûrs

Dans le monde de l'industrie et de l'ingénierie, choisir les bons composants mécaniques est une étape déterminante pour assurer la sécurité et la durabilité des projets. Parmi les produits à haute performance, les composants AE-V0 d’ELESA se distinguent par leur capacité auto-extinguible conforme à la norme UL94 V0, garantissant un haut niveau de résistance au feu. Si vous cherchez à intégrer des solutions fiables et certifiées, cet article vous guide à travers les avantages des composants AE-V0 et leur pertinence pour vos applications.

Qu'est-ce qu'un composant autoextinguible AE-V0 ?

Les composants autoextinguibles de la gamme AE-V0 sont conçus avec un technopolymère spécial, certifié selon la norme internationale UL94 V0, une référence clé qui atteste de la non-propagation des flammes et de la sécurité accrue dans des environnements industriels. Cette certification garantit que même en cas d'exposition à une flamme, le matériau s'éteint rapidement, ce qui réduit considérablement les risques d'incendie.

Pourquoi UL94 est-il si important ?

La norme UL94 définit le comportement des plastiques face aux flammes et classe les matériaux selon leur capacité à ralentir le feu. Les principales classifications incluent :

  • HB : Combustion horizontale lente.
  • V-2 : La flamme s'éteint en 30 secondes avec des gouttes enflammées.
  • V-0 : La flamme s'éteint rapidement en 10 secondes sans gouttes enflammées.

Les composants AE-V0, avec leur classement V-0, représentent l’une des options les plus sûres pour les industries cherchant à minimiser les risques liés au feu.

Les avantages des composants AE-V0 d'ELESA

ELESA propose une gamme complète de composants innovants, alliant sécurité et performance, qui répond aux besoins spécifiques des environnements industriels exigeants.

Voici quelques avantages clés des composants AE-V0 :

  • Sécurité incendie exceptionnelle : Réduction des risques de propagation de flammes dans les environnements sensibles.
  • Matériaux conformes aux normes : Certification UL94 V0 pour une conformité réglementaire accrue.
  • Technopolymère haute performance : Matériaux durables, résistants aux contraintes mécaniques et longue durée de vie.
  • Applications variées : Idéal pour l’éclairage audiovisuel, le mobilier urbain ou encore les équipements industriels.

Liste des composants AE-V0 disponibles

ELESA propose une vaste gamme de composants conformes à la norme AE-V0, adaptée à de nombreuses applications industrielles. Voici une sélection des produits disponibles :

Éléments de serrage

  • VCT.AE-V0 : Volants de serrage à lobes en technopolymère certifié auto-extinguible.

Poignées de manutention

  • M.443 AE-V0 : Poignées étriers pour applications générales.
  • PR-PF-AE-V0 et EPR-PF-AE-V0 : Poignées encastrables pour un assemblage à déclic, idéales pour optimiser l’espace.

Charnières et accessoires

  • CFM-AE-V0 et CFMQ-AE-V0 : Charnières en technopolymère, conçues pour une intégration fluide dans différents équipements.

Loquets et fermetures

  • CQT.AE-V0 : Verrous quart de tour avec clé pour une sécurité renforcée.
  • CQTF.FM-AE-V0 : Fermetures à levier avec clé pour une fixation rapide.

image.png

Tous ces composants sont disponibles dans le catalogue en ligne d'ELESA, avec des spécifications détaillées pour garantir une sélection optimale. La filiale Française située en ile de France, proche de ses clients, est disponible pour vous aider dans le choix de vos composants.

Pourquoi choisir ELESA pour vos composants autoextinguibles ?

L'expertise dans le moulage en technopolymère : Avec des décennies d'expérience, ELESA maîtrise le moulage de produits en technopolymère certifiés UL. Cet engagement envers l'innovation et la qualité permet aux ingénieurs et aux acheteurs industriels de bénéficier de composants fiables, robustes et adaptés à leurs besoins.

Support technique : Besoin d’aide pour choisir le bon composant ? L'équipe technique d'ELESA est à votre écoute pour vous guider dans le choix et l’intégration des produits. Vous pouvez prendre contact ICI

Conformité et fiabilité : En choisissant les composants AE-V0 d’ELESA, vous bénéficiez d'une solution conforme aux normes les plus strictes, assurant sécurité et tranquillité d'esprit dans vos projets.

Engagez-vous dans la sécurité et la performance

Les composants AE-V0 d’ELESA marquent une avancée majeure dans le domaine de la sécurité industrielle, offrant des solutions fiables et conformes aux normes les plus strictes. Leur large gamme permet de répondre aux besoins spécifiques de tous les projets, qu'il s'agisse de l’éclairage, du mobilier ou d’applications mécaniques complexes.

Prêts à faire passer vos projets au niveau supérieur ? Explorez dès maintenant la gamme AE-V0 d’ELESA et découvrez comment nous pouvons répondre à vos exigences.



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles


Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

* Champs obligatoires

Demande d'information
Toutes les news