San - Antimicrobial
CFM-AE-V0 Charnières
Technopolymère certifié auto-extinguible
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre certifié auto-extinguible UL-94 V0, couleur noire, finition mate.
Goujon de rotation
Acier INOX AISI 303.
Exécution standard
Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
Caractéristiques et applications
La charnière CFM-AE-V0 peut être utilisée dans tous les domaines dans lesquels des normes spécifiques exigent l'utilisation de matériaux qui se prêtent à la prévention des risques d'incendie.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.
| Essais de résistance | Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 90° | |||
| Description | Charge maximum d'exercice Ea [N] | Charge de rupture Ra [N] | Charge maximum d'exercice Er [N] | Charge de rupture Rr [N] | Charge maximum d'exercice E90 [N] | Charge de rupture R90 [N] |
| CFM.30 AE-V0 SH-4 | 300 | 1200 | 700 | 1700 | 500 | 800 |
| CFM.40 AE-V0 SH-5 | 600 | 1200 | 900 | 1700 | 550 | 900 |
| CFM.50 AE-V0 SH-6 | 800 | 2200 | 1900 | 3500 | 1000 | 1400 |
| CFM.60 AE-V0 SH-6 | 1100 | 2000 | 1800 | 3500 | 1200 | 1600 |
| CFM.60 AE-V0 SH-8 | 1100 | 2000 | 1800 | 3500 | 1200 | 1700 |
La charge statique limite max est la valeur au-dessus de laquelle il peut y avoir détérioration ou rupture de la matière, qui pourrait compromettre le fonctionnement correct de la charnière. A cette valeur devra évidemment être appliqué un coefficient proportionné à l’importance et au niveau de sécurité de l’application spécifique.