• Guides & Produits

Matériaux des composants industriels : les innovations clés

23 oct. 2026

L'auteur: Elesa France

Temps de lecture: minutes

Le matériau, premier facteur de durée de vie d’un composant

Un composant peut être bien dessiné et mal choisi sur le plan de la matière. C’est là que se décident sa durée de vie et son coût réel de maintenance. Une poignée qui se fissure après des lavages répétés, un pied qui se corrode, un bouton devenu glissant : ces défaillances viennent rarement de la conception mécanique, mais d’une matière inadaptée à l’environnement.

Quatre contraintes à prendre en compte :

  • la corrosion et l’action des agents de nettoyage,
  • les sollicitations mécaniques et thermiques,
  • les exigences d’hygiène et de sécurité du produit fabriqué,
  • l’environnement électrique ou explosif.

Le choix ne se limite plus à « métal ou plastique ». Les technopolymères formulés pour un usage précis élargissent la réponse, notamment sur les poignées de manœuvre et les pieds réglables. Le critère n’est pas la nouveauté du matériau, mais son adéquation à l’usage.

Des polymères plus résistants mécaniquement et thermiquement

Les polymères techniques standard atteignent leurs limites lorsque les efforts augmentent ou que la température monte. Les formulations renforcées repoussent ces limites sans revenir au métal.

La ligne SUPER-Technopolymer regroupe des polymères aux performances mécaniques et thermiques élevées. Elle sert, par exemple, aux tiges filetées STP des pieds réglables, conçues pour associer résistance à la corrosion et tenue mécanique. Sur une machine exposée à l’humidité, ce choix évite le grippage des filetages et les remplacements répétés.

Pour les équipements soumis à un risque d’échauffement, la ligne Ae-V0 propose un technopolymère auto-extinguible. C’est un critère à vérifier dès la conception, car il dépend de la norme applicable à la machine.

Hygiène et sécurité alimentaire : des matières conçues pour le nettoyage et la détection

En agroalimentaire et en pharmaceutique, le composant ne doit ni retenir les salissures ni devenir une source de contamination. Plusieurs lignes répondent à ces exigences :

  • San-Antimicrobial : matière à auto-assainissement contre les bactéries et les champignons ;
  • Hygienic Design : design, matériaux et traitements de surface pensés pour faciliter le nettoyage ;
  • Clean : couleur blanche et surface lisse, pour que toute salissure se voie et se nettoie ;
  • Visually Detectable : technopolymère bleu de sécurité (RAL 5005), repérable à l’œil si un fragment tombe dans le produit ;
  • Metal Detectable : technopolymère bleu-vert (RAL 5001) avec additif détectable.

Le fil conducteur est la maîtrise du risque. Si un fragment se détache, il doit être visible ou détectable. Si la surface retient des résidus, elle doit se nettoyer sans effort. Ces choix de matière s’intègrent aux plans de maîtrise sanitaire.

Corrosion, atmosphères explosives, électricité statique

Certains environnements imposent des contraintes plus strictes que le lavage ou la température.

L’inox reste la référence lorsque la résistance à la corosion prime : milieux humides, produits agressifs, lavages fréquents.

La ligne Atex concerne les zones à atmosphère explosive. Les composants y sont conformes à la réglementation européenne ATEX, une exigence qui s’impose dès la sélection.

Enfin, la ligne ESD utilise un technopolymère conducteur. Elle limite l’accumulation de charges électrostatiques, un point sensible près de composants électroniques ou de poudres.

Choisir la matière selon l’usage, sans surdimensionner

Une matière plus performante n’est pas toujours plus pertinente. Quatre facteurs aident à trancher, pour le bureau d’études, la maintenance et les achats :

L'environnement : lavage, produits chimiques, température, zone ATEX ?

La fréquence de manœuvre : plus elle est élevée, plus la tenue dans le temps compte.

La prise en main : les lignes Soft-touch et Ergostyle® traitent l’adhérence et l’ergonomie.

La disponibilité : une référence standard simplifie le remplacement et les stocks.

Les équipes techniques d’Elesa vous accompagnent dans cette sélection. Parcourez le catalogue complet, ou contactez-nous avec votre cahier des charges.



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires


Conformément à la  politique de traitement des données personnelles


Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter mensuelle

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

* Champs obligatoires

Demande d'information
Toutes les news