San - Antimicrobial
Presse-étoupes CGT : Elesa complète son offre d'éléments mécaniques pour l'appareillage électrique
17 sept. 2026
Temps de lecture: minutes
Une gamme de presse-étoupes pensée comme un système, pas comme une référence isolée
Sur une armoire, un coffret de commande ou une boîte de dérivation, le presse-étoupe est un composant à faible coût qui décide de l'indice de protection de tout l'ensemble. Un serrage inadapté au diamètre du câble, un élastomère qui vieillit mal, une reprise d'effort absente : et c'est l'ensemble du bornier qui devient le point faible de la machine.
La particularité de l'offre CGT tient à sa cohérence : les quatre familles sont dimensionnées les unes pour les autres, ce qui évite les assemblages hétérogènes en atelier.

À quoi s'ajoutent les inserts multiples CGA-MS, pour faire passer plusieurs conducteurs par un même perçage.
Concrètement, cela couvre les trois situations que rencontre un bureau d'études :
- Le perçage existe déjà au mauvais diamètre. Le réducteur CGT-HR rattrape l'écart sans reprise d'usinage sur la tôle ou le capot.
- L'entrée est prévue mais pas encore câblée. Le bouchon CGT-TC obture proprement l'orifice et maintient l'étanchéité du coffret jusqu'à l'évolution de la machine — un point souvent traité à la va-vite avec un adhésif ou un bouchon générique.
- L'entrée est un trou lisse. Le contre-écrou CGT-NTC assure la fixation, là où un filetage taraudé permet un montage direct.
Trois filetages, Elesa un partenaire international
CGT (métrique), CGT-PG (Pg) et CGT-NPT (NPT) partagent la même architecture interne. Pour un constructeur français qui livre en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Amérique du Nord, cela signifie une seule conception mécanique, une seule nomenclature d'étanchéité, et une simple substitution de référence selon la destination de la machine. C'est un gain direct sur la gestion documentaire et sur les stocks de pièces de rechange.
Ce que dit la fiche matière
Elesa publie la composition de chaque élément — une transparence qui n'est pas si courante sur ce type de composant :
- Corps : technopolymère à base de polyamide (PA), gris RAL 7035 (C3) ou noir RAL 9005 (C9). Les deux teintes standards de l'appareillage électrique, sans surcoût de personnalisation.
- Insert d'étanchéité : caoutchouc chloroprène (CR). Un choix cohérent pour un composant exposé à l'ozone, aux UV et aux variations thermiques d'un environnement industriel — le CR se comporte nettement mieux que le NBR sur ces sollicitations de vieillissement.
- Insert de blocage : technopolymère PA, dissocié de l'insert d'étanchéité.
Cette séparation des fonctions mérite qu'on s'y arrête. Sur un presse-étoupe à joint unique, le même élastomère doit à la fois assurer l'étanchéité et reprendre la traction sur le câble : on serre plus fort pour tenir mécaniquement, et on écrase le joint. La gamme CGT dissocie les deux : l'insert de blocage encaisse les contraintes mécaniques et les tractions accidentelles, l'insert CR se consacre à l'étanchéité.
Le résultat, du point de vue de la maintenance : les connexions internes ne subissent pas les efforts appliqués en amont, et la continuité de la liaison électrique est préservée dans le temps. Dans la plage de serrage spécifiée par la fiche technique, l'efficacité de l'étanchéité et du blocage progresse avec le diamètre du câble.
À vérifier au dimensionnement : les plages de serrage câble, l'indice IP et les couples de serrage préconisés figurent sur la fiche technique PDF de chaque référence. C'est le document à joindre au dossier de conformité de la machine.
Les plans CAO : le vrai accélérateur en bureau d'études
Un presse-étoupe n'est jamais dessiné seul. Il est positionné sur une tôle, à une distance donnée d'une charnière, d'un rail DIN ou d'une autre entrée de câble. Le vérifier sur une vue en coupe 2D fait perdre un temps considérable — et laisse passer des collisions qui se découvrent au montage du premier prototype.
Elesa met à disposition les fichiers 3D / CAO de son catalogue, téléchargeables dans les formats standards du marché. Insérés directement dans la maquette numérique, ils permettent de :
- contrôler les dégagements réels autour de l'entrée de câble, écrou et rayon de courbure du câble inclus ;
- valider l'épaisseur de paroi admissible avant de lancer le perçage laser ou poinçonnage ;
- vérifier la compatibilité d'un réducteur CGT-HR sur un perçage hérité d'une version antérieure de la machine ;
- générer une nomenclature exacte, avec les codes articles Elesa directement exploitables à la commande.
C'est là que la cohérence de la gamme prend toute sa valeur : le presse-étoupe, son contre-écrou et son bouchon se modélisent depuis la même source, avec les mêmes tolérances déclarées.
La disponibilité, ce critère qu'on n'évalue qu'en retard
La sélection technique se fait une fois. L'approvisionnement, lui, se rejoue à chaque série — et c'est souvent là que le composant à moins d'un euro immobilise une machine à 200 000 €.
Elesa France opère depuis Bonneuil-sur-Marne (94), avec un stock local et une expédition le jour même pour les commandes complètes reçues avant 14 heures. La boutique de vente en ligne affiche la disponibilité réelle par référence et par quantité — un détail qui change la façon de travailler : le bureau d'études peut arbitrer entre deux solutions techniques en connaissant le délai avant de figer le plan.
S'y ajoutent les fonctions attendues d'un approvisionnement industriel : commande express par saisie de codes, import de nomenclature au format CSV, et un service technique francophone joignable pour les questions de dimensionnement.
Comment choisir sa référence CGT
Quatre paramètres suffisent à converger :
- Le filetage de l'entrée — métrique, PG ou NPT selon le marché de destination et le standard du coffret.
- Le diamètre extérieur du câble, à confronter à la plage de serrage de la référence. Un câble en bas de plage tient moins bien qu'un câble en haut de plage : mieux vaut descendre d'une taille que rester en limite basse.
- Le mode de fixation — filetage taraudé existant, ou trou lisse avec contre-écrou CGT-NTC.
- L'environnement — température, exposition chimique, lavage, et indice IP requis par la norme applicable à la machine.
En cas d'hésitation entre deux tailles, ou pour un cas d'application particulier (entrées multiples, reprise d'un perçage non standard, ambiance agressive), le formulaire « Poser une question technique » présent sur chaque fiche produit permet d'obtenir l'aide du service clients Elesa.
Découvrir la gamme : Presse-étoupes Elesa | Fichiers 3D / CAO | Données techniques
Demande d'information
* Champs obligatoires