San - Antimicrobial
Rack U1 & U2 : optimiser sa baie de brassage data center
17 juil. 2026
Temps de lecture: minutes
Dans une infrastructure data center moderne, la baie de brassage constitue le point central de gestion des équipements informatiques. Le choix entre un format rack U1 (1U) et U2 (2U) détermine directement la densité d'équipements, la facilité de maintenance et la performance globale de l'installation. Associés à des poignées de manutention ergonomiques et à des pieds réglables de qualité, ces formats permettent de construire une infrastructure réseau performante, évolutive et facile à maintenir.
Switches, panneaux de brassage, onduleurs, équipements de télécommunication ou serveurs y sont organisés selon le standard 19 pouces, ce qui garantit la compatibilité entre les différents matériels. Parmi les critères essentiels lors de la conception d'une baie data center, le choix entre un équipement U1 et U2 joue un rôle déterminant : cette unité de hauteur normalisée permet d'optimiser l'espace disponible tout en assurant une maintenance simple et efficace.

Que signifient les formats U1 et U2 ?
Dans l'univers des baies de brassage, la lettre « U » (Unit) correspond à une unité de hauteur standard utilisée pour les équipements rackables 19 pouces. Un équipement rack U1 occupe une unité de hauteur ; un équipement U2 en occupe deux.
- Format 1U : panneaux de brassage RJ45, guides-câbles, panneaux obturateurs ou petits switches. Son principal atout réside dans sa compacité : il maximise la densité d'équipements dans une baie data center tout en conservant une organisation structurée du réseau.
- Format 2U : équipements nécessitant davantage d'espace ou de connectique. Il offre une meilleure circulation de l'air et une capacité de raccordement plus importante selon les applications.
Quel format choisir : rack U1 ou U2 ?
Le choix entre un rack U1 et un rack U2 dépend avant tout de deux critères : la densité d'équipements recherchée et les besoins en connectivité de la baie.
- Le rack U1 est mieux adapté aux installations nécessitant une densité élevée d'équipements standards (patch panels 24 ports, guides-câbles, petits switches).
- Le rack U2 convient davantage aux équipements intégrant des composants volumétrique, nécessitant une ventilation renforcée ou une connectique étendue (serveurs, équipements télécoms complexes).
Le rôle du panneau de brassage dans une baie réseau data center
Le panneau de brassage, également appelé patch panel, est l'un des éléments clés d'une baie informatique. Il centralise les arrivées de câbles provenant des postes de travail, bornes Wi-Fi, caméras IP ou équipements connectés. Les liaisons vers les switches sont ensuite réalisées à l'aide de cordons de brassage courts, facilitant les modifications et la maintenance du réseau.
Cette organisation présente plusieurs avantages :
- meilleure lisibilité du câblage ;
- interventions plus rapides ;
- réduction des risques d'erreur lors des modifications ;
- évolutivité simplifiée de l'infrastructure réseau.
Les panneaux de brassage RJ45 les plus répandus sont disponibles en version 24 ports 1U ou 48 ports, selon les besoins en connectivité du data center.
Pourquoi soigner l'accessibilité des racks et panneaux ?
Une baie de brassage performante ne repose pas uniquement sur le choix des équipements. L'ergonomie joue également un rôle majeur dans la maintenance quotidienne des infrastructures data center. Les techniciens réseau interviennent régulièrement pour ajouter des connexions, remplacer du matériel ou réaliser des opérations de câblage.
L'ajout de poignées de manutention robustes et ergonomiques sur les tiroirs, façades techniques ou éléments amovibles améliore considérablement le confort d'utilisation, tout en limitant les risques de détérioration lors des manipulations répétées. Des pieds réglables de qualité contribuent également à la stabilité et au bon positionnement des racks dans l'environnement data center, évitant les bruits et les vibrations sources de réduction de la durée de vie des équipements.
Les poignées de manutention Elesa pour racks et baies de brassage
La poignée Elesa M.543 : simplicité et robustesse
La poignée Elesa M.543 constitue une solution particulièrement adaptée aux équipements de baie de brassage nécessitant des ouvertures fréquentes. Fabriquée en technopolymère renforcé de fibres de verre, elle offre une excellente résistance mécanique tout en conservant un poids réduit. Elle est disponible avec inserts filetés ou tiges filetées selon les besoins d'intégration.

Ses principaux atouts :
- design compact et professionnel ;
- forte résistance aux sollicitations mécaniques ;
- montage simple sur panneaux, tiroirs ou capots ;
- excellente prise en main pour les opérations de maintenance.
La poignée Elesa M.2000 : idéale pour les environnements techniques exigeants
Pour les installations data center nécessitant une sécurité renforcée ou un design plus technique, la poignée Elesa M.2000 représente une alternative haut de gamme. Réalisée en technopolymère autoextinguible certifié UL-94 V0, elle est conçue pour les environnements industriels et les équipements sensibles.

Les différentes versions de la série M.2000 sont également disponibles dans des versions plus évoluées intégrant des fonctions électriques ou lumineuses, particulièrement intéressantes pour les équipements techniques nécessitant un contrôle visuel de l'état de fonctionnement.
Ses avantages :
- excellente robustesse ;
- matériau autoextinguible certifié UL-94 V0 ;
- design ergonomique ;
- compatibilité avec des versions à signalisation lumineuse ou contact électrique.
La poignée M.543 est mieux adaptée aux baies nécessitant un accès fréquent avec un budget maîtrisé, tandis que la M.2000 s'impose dans les environnements data center exigeant une certification matière et des options de signalisation avancées.
Les mini poignées Elesa : une solution discrète pour les équipements légers
Dans certaines baies de brassage, tous les éléments ne nécessitent pas une poignée de grande dimension. Les trappes d'accès, tiroirs de faible profondeur, panneaux amovibles, coffrets de communication ou interfaces de maintenance peuvent être équipés de mini poignées de manutention, offrant une prise en main efficace tout en limitant l'encombrement.

Elesa propose plusieurs gammes de mini poignées en technopolymère, acier ou acier inoxydable, spécialement conçues pour les manœuvres nécessitant l'utilisation d'un ou deux doigts. Les modèles de la gamme Mini poignées Elesa se distinguent par leur design compact et leur facilité d'intégration sur les façades techniques. Disponibles en plusieurs finitions — dont des versions CLEAN à nettoyabilité maximale ou chromées pour les environnements exigeants — elles permettent de conserver une esthétique soignée tout en améliorant l'accessibilité des équipements.
Leur installation est particulièrement simple. Grâce à leurs faibles dimensions et à leurs différents systèmes de fixation, les mini poignées peuvent être montées sur des panneaux métalliques, des capots, des tiroirs coulissants ou des éléments de petite taille, sans compromettre l'ergonomie de l'ensemble.
Les avantages des mini poignées Elesa :
- faible encombrement et intégration discrète ;
- manipulation rapide d'une seule main ou d'un seul doigt ;
- choix de matériaux adaptés aux environnements industriels, informatiques ou soumis à des nettoyages fréquents ;
- montage simple sur panneaux, tiroirs et accessoires de baie ;
- cohérence esthétique avec les autres composants de manutention Elesa.
Cette solution est particulièrement pertinente pour les intégrateurs et fabricants de racks U1 et U2 qui souhaitent optimiser chaque détail de l'ergonomie tout en conservant un design professionnel et homogène.
Rack U1 ou U2 : les clés pour une baie de brassage performante et durable
Le choix entre un rack U1 et U2 dépend avant tout de la densité d'équipements recherchée et des besoins en connectivité de la baie de brassage data center. Associés à un panneau de brassage correctement dimensionné et à des accessoires ergonomiques de qualité — poignées de manutention, pieds réglables — ces formats permettent de construire une infrastructure réseau performante, évolutive et facile à maintenir.
Pour améliorer l'accessibilité et la durabilité de vos équipements rackables, les poignées Elesa M.543 et Elesa M.2000 constituent deux solutions fiables, offrant un excellent compromis entre ergonomie, robustesse et intégration professionnelle dans tout environnement data center.
Découvrez toute la gamme de poignées étriers Elesa et Ganternorm ICI
Foire aux questions (FAQ)
Quelle est la hauteur en millimètres d'un rack U1 ?
Un rack U1 (1U) mesure 44,45 mm de hauteur, conformément au standard EIA-310. Cette norme s'applique à tous les équipements 19 pouces destinés aux baies de brassage et aux data centers.
Les poignées de manutention Elesa sont-elles compatibles avec les racks standard 19 pouces ?
Oui. Les poignées de manutention Elesa, notamment les modèles M.543 et M.2000, sont conçues pour s'intégrer sur les façades, panneaux et tiroirs des équipements rackables 19 pouces. Elles sont disponibles avec différents systèmes de fixation (inserts filetés, tiges filetées) pour s'adapter à la majorité des configurations de baie de brassage. Des versions type “poignée de rack” en inox sont également présentes au catalogue.
Elesa propose-t-elle des pieds réglables pour les baies data center ?
Elesa propose une large gamme de pieds réglables livrables dans le monde entier, adaptés aux racks et équipements data center. Ces pieds permettent d'assurer la stabilité et le bon nivellement des baies sur différents types de sols, contribuant à la sécurité et à la durabilité de l'installation.
Comment choisir entre une poignée M.543 et une poignée M.2000 pour ma baie de brassage ?
La poignée M.543 convient aux applications nécessitant robustesse et praticité à moindre coût, notamment pour les tiroirs et façades à ouverture fréquente. La M.2000 est recommandée lorsque l'environnement impose des exigences en matière de certification matière (UL-94 V0) ou lorsque des fonctions de signalisation lumineuse ou électrique sont requises.