San - Antimicrobial
MFH-CLEAN Mini poignées
Technopolymère, nettoyabilité maximale
Matière
Plastique (Polyamide PA), blanche semblable RAL 9002 (CLEAN), finition mate.
Exécution standard
Trous borgnes pour fixation par 2 vis auto-taraudeuses pour matières plastiques Ø 3.5 (UNI ISO 7049) , non comprises dans la fourniture.
Couple maximum de serrage des vis autotaraudeuses 1,2 [Nm].
Données techniques
Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F2 et L1, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.