San - Antimicrobial
Comment choisir un doigt d'indexage : guide et FAQ
7 mai 2026
Temps de lecture: minutes
Qu’est-ce qu’un doigt d’indexage et à quoi sert-il ?
Un doigt d’indexage est un composant mécanique de précision conçu pour le positionnement rapide, le verrouillage temporaire et le réglage répétable de pièces mobiles. Il utilise une goupille rétractable, actionnée manuellement, pour s'insérer dans un trou de positionnement et immobiliser un équipement sans outillage.
Ces composants sont largement utilisés dans la construction de machines et l'automatisation pour :
- Sécuriser les réglages sur des postes de travail ergonomiques, chariots ou outillages.
- Simplifier les changements de format sur les convoyeurs et lignes de conditionnement.
- Garantir un verrouillage fiable et instantané des systèmes de guidage ou bâtis.
Comment choisir le bon doigt d’indexage pour mon application industrielle ?
Le choix d'un doigt d'indexage Elesa s'effectue en déterminant le diamètre de la goupille, la course utile nécessaire, le matériau du corps et l'ergonomie de la poignée. Il faut également évaluer les contraintes mécaniques et environnementales de votre installation.
Pour optimiser votre sélection au meilleur rapport qualité/prix, privilégiez :
- Le SUPER-technopolymère (série PMT.100) : Pour la légèreté, un confort d'utilisation optimal et une bonne résistance à la corrosion.
- L'acier bruni ou zingué (séries GN 617, GN 817) : Idéal pour les charges et contraintes mécaniques industrielles standards.
- L'acier Inox (séries GN 617-NI, GN 818) : Indispensable pour les milieux humides, corrosifs ou nécessitant des lavages fréquents (secteurs médical et alimentaire).

Quelle est la différence entre un doigt d’indexage avec et sans dispositif de blocage ?
Un doigt d'indexage avec dispositif de blocage (ou position de repos) permet de maintenir la goupille en position rétractée après l'avoir tirée et tournée de 90 degrés. Un modèle sans blocage voit sa goupille revenir immédiatement en position initiale dès que l'opérateur relâche le bouton.
Le modèle avec blocage est recommandé lorsque l'opérateur doit utiliser ses deux mains pour déplacer, ajuster ou repositionner le système mobile avant de le verrouiller à nouveau.
Les doigts d'indexage Elesa et Ganter sont-ils certifiés RoHS ?
Oui, l'ensemble des doigts d'indexage et composants de positionnement standards Elesa et Ganter sont fabriqués en stricte conformité avec la directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances).
Cet engagement vous garantit l'absence de substances dangereuses dans nos composants en acier, inox et technopolymère. Elesa intègre la durabilité au cœur de sa conception pour vous fournir des solutions éco-responsables et sûres pour le marché français.
L'écrou de fixation (contre-écrou) est-il fourni avec le doigt d'indexage ?
Le contre-écrou de fixation n'est pas toujours fourni de série avec le corps du doigt d'indexage. Il faut vérifier de bien choisir la version avec contre écrou lors de la sélection. Dans tous les cas, il peut être commander séparément, ce qui permet d'adapter le montage à l'épaisseur de votre profilé ou bâti.
Elesa propose des contre-écrous spécifiquement conçus pour ses gammes, comme la série NTT en SUPER-technopolymère pour les corps filetés PMT, ou des versions standards en acier et inox pour les composants métalliques.
Puis-je obtenir de l'aide technique pour sélectionner un composant de positionnement ?
Absolument, l'équipe d'experts techniques d'Elesa France est à votre disposition du lundi au vendredi pour vous accompagner dans le dimensionnement et la sélection de votre doigt d'indexage.
Notre service client vous aide à identifier la meilleure solution technico-économique, qu'il s'agisse de définir le bon diamètre de goupille, de choisir un modèle hygiénique (Hygiene Design) ou de vérifier la disponibilité d'une pièce spécifique (versions Visually Detectable, pneumatiques, ou mini-doigts).
Contactez-nous : Contact/formulaire