GN 818 Doigts d'indexage

avec dispositif de blocage, Acier INOX AISI 316

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Types

  • Type B : sans position de repos, avec bouton en plastique, sans contre-écrou
  • Type BK : sans position de repos, avec bouton en plastique, avec contre-écrou
  • Type BN : sans position de repos, avec bouton en inox, sans contre-écrou
  • Type BKN : sans position de repos, avec bouton en inox, avec contre-écrou
  • Type C : avec position de repos, avec bouton en plastique, sans contre-écrou
  • Type CK : avec position de repos, avec bouton en plastique, avec contre-écrou
  • Type CN : avec position de repos, avec bouton en inox, sans contre-écrou
  • Type CKN : avec position de repos, avec bouton en inox, avec contre-écrou

Acier INOX AISI 316     A4

Embout de centrage nickelée chimiquement

Bouton

Plastique (Type B / BK / C / CK)

Polyamide (PA)

noir mat

Inox (Type BN / BKN / CN / CKN)

AISI 316

non amovible

Ressort

Inox AISI 316Ti

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les doigts d'indexage en inox GN 818 se distinguent par les matériaux utilisés, ce qui leur permet de résister à des environnements particulièrement corrosifs. Les doigts d'indexage avec une position de repos sont utilisés pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée. Dans ce cas, le bouton est rétracté et tourné de 90° par la suite. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE