AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Acier
Corps fileté
Acier bruni.
Embout
Acier bruni avec extrémité trempée.
Tolérance conseillée pour trou d'accouplement à l'embout = H7.
Contre-écrou
Acier bruni.
Ressort
Acier INOX AISI 301.
Bouton
Technopolymère à base de polyamide (PA), haute résilience, couleur noire, finition mate.
Exécutions standards
- GN 817-B: avec bouton, sans contre-écrou.
- GN 817-BK: avec bouton, avec contre-écrou.
- GN 817-C: avec bouton et position d''arrêt, sans contre-écrou.
- GN 817-CK: avec bouton et position d''arrêt, avec contre-écrou.
- GN 817-G: sans bouton, sans contre-écrou.
- GN 817-GK: sans bouton, avec contre-écrou.
GN 817-G et GN 817-GK sans bouton sont pourvus d’une extrémité filetée pour l’assemblage de n'importe quel bouton ou pour l’accouplement à un mécanisme de manœuvre de la machine.
Caractéristiques et applications
Les doigts d’indexage à ressort GN 817 offrent, parmis leurs caractéristiques principales, la possibilité d'avoir 2 courses différentes (l1) pour chaque diamètre d'embout (d1), boutons compacts, mécanismes de position de retrait GN 817-C à l'intérieur de la poignée.
Exécutions spéciales sur demande
Doigts d’indexage à ressort avec bouton rouge semblable à RAL 3000 (GN 817-RT).
Accessoires sur demande
Douilles entretoises en acier INOX AISI 303 GN 609.5 pour assemblage du doigt d'indexage sur des tôles de faible épaisseur.