San - Antimicrobial
DIN 7979 Goupilles
Avec filetage interne, acier
Type
- Type D: trempé
Acier ST
- Trempé (HRC 60 ±2)
- Dimension de montage d1 rectifiée, finition lisse
Informations
Les goupilles DIN 7979 permettent d'assembler, de fixer et de positionner des pièces de machines.
Elles sont généralement utilisées en combinaison avec des trous traversants. L'embout de centrage facilite l'insertion de la pièce. La partie plate permet d'évacuer l'air emprisonné, ce qui facilite l'insertion et le retrait.
La goupille peut être retirée via le filetage interne à l'aide d'un extracteur ou d'un marteau à inertie. Le fraisage d3 du filetage sert à protéger ce dernier de tout endommagement lors du montage.
Les dimensions sont conformes à la norme ISO 8735. Un ajustement de transition peut être réalisé en combinaison avec un trou de positionnement H7.