LV.F-SST-ESD-C Pieds réglables pour fixation au sol

Base en technopolymère conductible ESD, tige en acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Base

Technopolymère spécial conductible à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Résistivité de surface = 103 Ω (modalité d'essais ASTM D257).

Résistivité de volume = 103 Ω cm (modalité d'essais ASTM D257).

Tige articulée

Acier INOX AISI 304, filetée avec hexagone pour réglage.

Exécutions standards

  • LV.F-SST-ESD-C: sans disque antiglisse.
  • LV.F-AS-SST-ESD-C: avec disque antiglisse en caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A, fourni assemblé à la base.

Résistivité de surface = 103 Ω (modalité d'essais ASTM D991).

Résistivité de volume = 103 Ω cm (modalité d'essais ASTM D991).

Fixation au sol

Au moyen de deux trous à 180°, fournis fermés par un opercule (facilement enlevable par un outil), qui empêche le dépôt de tous résidus antihygiéniques quand l'élément ne doit pas être utilisé (voir Fig.1).

LV.F-SST-ESD-C - Sans disque antiglisse monté 
Informations générales

Caractéristiques et applications

Le technopolymère spécial conductible (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) prévient l'accumulation des charges électrostatiques.

Le système particulier d'assemblage du disque antiglisse à la base assure un parfait ancrage sans possibilité de détachement même en cas de choc pendant le déplacement ou d'adhérence (attachement) au sol (voir Disques antiglisse).

Le spécial moletage sous le bord inférieur de la base confère une excellente adhérance et stabilité à la base même sans disque antiglisse et également sur des sols mal nivelés.

Les bases sont ainsi indiquées pour applications dans les milieux EPA (ESD-PROTECTED AREA), milieux où sont traités des composants sensibles aux décharges éléctrostatiques. La marque (ESD-C) imprimée de façon indélébile sur la surface des bases pour pieds réglables indique les caractéristiques particulières de conductivité de la matière selon les normes EN 100015/1 et IEC 61340-5-1.

Commande

Les pieds réglables sont fournis non assemblés pour faciliter le transport et le stockage. Les composants (base et tige) sont fournis dans des emballages séparés: gain de place et meilleure protection contre les éraflures et la saleté.

Pour commander séparément les bases et les tiges, voir:

  • les codes relatifs des Bases
  • les codes relatifs des Tiges.
Accessoires

Accessoires sur demande

Ecrou en acier zingué brillant (voir Ecrous NT.).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE