GN 5064 Poignées en T

Acier INOX AISI 316, conception hygiénique

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Spécifications principales

Moulage de précision, acier INOX AISI 316

  • Finition mate (Ra < 0,8 µm)     MT
  • Finition polie (Ra < 0,8 µm)     PL

Anneau d'étanchéité

  • H-NBR     H

Résistant aux températures de -25 °C à +150 °C

  • EPDM     E

Résistant aux températures de -40 °C à +120 °C

  • FKM     F

Résistant aux températures de -5 °C à +200 °C

  • Bleue
  • Dureté de 85±5 Shore A
  • Conforme aux normes de la FDA
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les poignées en T GN 5064 sont conformes aux principes de test de la DGUV et sont destinées à être utilisées dans des environnements hygiéniques. La version avec finition PL est également certifiée conformément aux directives de l'EHEDG. L'étanchéité de la surface permet un montage sans espace mort ; conjuguée à une finition de haute qualité, la géométrie étanche évite l'accumulation de saleté et facilite le nettoyage.

Les poignées en T sont très utiles pour soulever, déplacer et actionner des pièces ou pour les serrer au moyen d'un filetage. Leur forme ergonomique permet d'exercer une force élevée.

Grâce au matériau utilisé, les poignées en T peuvent également être utilisées dans des environnements particulièrement agressifs.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE