VPF Bras porte ventouse fixe - format Mini

Avec raccord fileté femelle, aluminium et laiton

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Butée, manchon fileté et écrous de serrage en laiton nickelé.

Raccord d'air en aluminium anodisé bleu et en acier AVP.

Exécutions standards

  • VPF-F: avec raccord d'air droit.
  • VPF-F-L: avec raccord d'air en L.
Informations générales

Caractéristiques

Les bras porte ventouses VPF sont des douilles filetées, avec des écrous de blocage pour le réglage de la hauteur et le montage de ces derniers sur le dispositif d’automatisation.

Le raccord fileté sert à fixer la ventouse avec son support. Le raccord pour le raccordement du tuyau d'aspiration se trouve sur le côté opposé.

Compatibles avec un tube en plastique de diamètre 4X6.

Voir Données techniques des ventouses (à la page -).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE