San - Antimicrobial
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire ou grise RAL 7040 (C33) finition mate.
BMS.EH - BMS.A: actionneur en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Ressorts, vis et rondelle
Acier INOX.
Exécutions standards
Le système de blocage pour portes se compose d’un ressort avec une dent de retenue et d'une plaque de fixation.
- BMS: blocage et déblocage à déclic.
BMS-100: Force d'ouverture 100 N.
BMS-250: Force d'ouverture 250 N.
- BMS.L: blocage à déclic, déblocage manuel par un levier.
- BMS.EH: blocage à déclic, déblocage manuel à l'aide d'une clé hexagonale de 8 mm (non comprise dans la fourniture), rotation de 90°.
- BMS.A: blocage à déclic, déblocage manuel à l'aide d'une clé à deux ailettes (comprise dans la fourniture), rotation de 90°.
Caractéristiques et applications
Le système de blocage BMS (brevet ELESA) pour portes permet la fermeture des portes battantes rapidement et facilement.
Pour l'installation du système de blocage pour portes, utilisez des vis M4 à TCEI (non comprises dans la fourniture).
Au cours des tests de laboratoire le verrou a toujours conservé les mêmes performances pendant plus de 20.000 cycles.
Exécution spéciale sur demande
Système de blocage en couleur blanche semblable à RAL 9002.