BMS Serrure à loquet snap-lock

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire ou grise RAL 7040 (C33) finition mate.

BMS.EH - BMS.A: actionneur en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Ressorts, vis et rondelle

Acier INOX.

Exécutions standards

Le système de blocage pour portes se compose d’un ressort avec une dent de retenue et d'une plaque de fixation.

  • BMS: blocage et déblocage à déclic.

BMS-100: Force d'ouverture 100 N.

BMS-250: Force d'ouverture 250 N.

  • BMS.L: blocage à déclic, déblocage manuel par un levier.
  • BMS.EH: blocage à déclic, déblocage manuel à l'aide d'une clé hexagonale de 8 mm (non comprise dans la fourniture), rotation de 90°.
  • BMS.A: blocage à déclic, déblocage manuel à l'aide d'une clé à deux ailettes (comprise dans la fourniture), rotation de 90°.
BMS.EH - Blocage à déclic et clé hexagonale pour le déblocage 
BMS.EH - Blocage à déclic et clé hexagonale pour le déblocage 
Informations générales

Caractéristiques et applications

Le système de blocage BMS (brevet ELESA) pour portes permet la fermeture des portes battantes rapidement et facilement.

Pour l'installation du système de blocage pour portes, utilisez des vis M4 à TCEI (non comprises dans la fourniture).

Au cours des tests de laboratoire le verrou a toujours conservé les mêmes performances pendant plus de 20.000 cycles.

Autres exécution

Exécution spéciale sur demande

Système de blocage en couleur blanche semblable à RAL 9002.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE