GN 824 Doigts d’indexage à ressort

Avec goupille chanfreinée, avec et sans position de repos, acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Versions

  • Type B: sans position de repos, sans contre-écrou
  • Type BK: sans position de repos, avec contre-écrou
  • Type C: avec position de repos, sans contre-écrou
  • Type CK: avec position de repos, avec contre-écrou

Corps fileté

Acier INOX AISI 303.     NI

Embout

Acier INOX AISI 431, trempé

Bouton

Technopolymère à base de polyamide (PA)

  • Noir, finition mate
  • Non amovible

Vis sans tête DIN 916

Acier INOX AISI 304

Ressort de compression

Acier INOX AISI 301

Écrou à 6 pans ISO 8675

Acier INOX AISI 304

Informations générales

Informations

Les doigts d'indexage GN 824 comportent une goupille de centrage à section carrée, une surface de verrouillage d'un côté et un chanfrein de l'autre. Lorsqu'elle se déplace en direction de la goupille chanfreinée, la goupille de centrage passe sur les rainures et les bords, tandis que la goupille chanfreinée déplace la goupille de centrage dans le guide. La goupille de centrage s'enclenche automatiquement lorsqu'elle est déplacée vers la surface de verrouillage. Le verrouillage peut être débloqué en tirant sur le bouton.

Les doigts d'indexage de type C/CK avec position de repos sont utilisés lorsque la goupille du doigt ne doit pas s'engager temporairement. Dans ce cas, le bouton est rétracté et tourné de 90° par la suite. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Lorsque la vis sans tête n'est pas serrée, l'orientation du biseau peut être réglée librement sur une plage de 360°. Cette position est indiquée par le repère situé sur le guide du doigt d'indexage.

Instruction d'assemblage

Instruction d'assemblage

La position de la surface de verrouillage peut être réglée librement à 360°.

Étapes d'installation:

1. Desserrer la vis sans tête à l'aide d'une clé Allen.

2. Tourner le bouton pour déplacer la surface de verrouillage dans la position souhaitée.

3. Serrer la vis sans tête à l'aide d'une clé Allen.

GN 824-C - Avec position de repos, sans contre-écrou 
Accessoires

Accessoires sur demande

Douilles d'épaisseur GN 609.5.

GN 824-C - Avec position de repos, sans contre-écrou 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE