San - Antimicrobial
Avec goupille chanfreinée, avec et sans position de repos, acier INOX
Versions
- Type B: sans position de repos, sans contre-écrou
- Type BK: sans position de repos, avec contre-écrou
- Type C: avec position de repos, sans contre-écrou
- Type CK: avec position de repos, avec contre-écrou
Corps fileté
Acier INOX AISI 303. NI
Embout
Acier INOX AISI 431, trempé
Bouton
Technopolymère à base de polyamide (PA)
- Noir, finition mate
- Non amovible
Vis sans tête DIN 916
Acier INOX AISI 304
Ressort de compression
Acier INOX AISI 301
Écrou à 6 pans ISO 8675
Acier INOX AISI 304
Informations
Les doigts d'indexage GN 824 comportent une goupille de centrage à section carrée, une surface de verrouillage d'un côté et un chanfrein de l'autre. Lorsqu'elle se déplace en direction de la goupille chanfreinée, la goupille de centrage passe sur les rainures et les bords, tandis que la goupille chanfreinée déplace la goupille de centrage dans le guide. La goupille de centrage s'enclenche automatiquement lorsqu'elle est déplacée vers la surface de verrouillage. Le verrouillage peut être débloqué en tirant sur le bouton.
Les doigts d'indexage de type C/CK avec position de repos sont utilisés lorsque la goupille du doigt ne doit pas s'engager temporairement. Dans ce cas, le bouton est rétracté et tourné de 90° par la suite. Une encoche maintient le doigt dans cette position.
Lorsque la vis sans tête n'est pas serrée, l'orientation du biseau peut être réglée librement sur une plage de 360°. Cette position est indiquée par le repère situé sur le guide du doigt d'indexage.
Instruction d'assemblage
La position de la surface de verrouillage peut être réglée librement à 360°.
Étapes d'installation:
1. Desserrer la vis sans tête à l'aide d'une clé Allen.
2. Tourner le bouton pour déplacer la surface de verrouillage dans la position souhaitée.
3. Serrer la vis sans tête à l'aide d'une clé Allen.
