AVG Antivibratoires

à double action, caoutchouc et aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps de bride

Aluminium verni avec émaux à base de nitrocellulose de couleur bleu RAL 5010.

Manchon taraudé

Acier verni de couleur noire.

Corps antivibratoire

Caoutchouc synthétique NBR.

Duretés 30, 50, 60 Shore A ±5.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Sont généralement utilisés pour l'isolation contre de fortes vibrations, où sont requises résistance à la traction et à la compression.

Les vibrations peuvent provoquer:

  • un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine même et/ou de celles adjacentes;
  • des dommages pour la santé de l’homme;
  • des nuisances sonores.

Ils sont particulièrement adaptés à l’emploi avec des machines-outils, presses de moulage de matières plastiques, machines spéciales et antichoc.

Voir Plots antivibratoires hautes performances - Caractéristiques et critères de sélection.

Les courbes de déflexion représentées dans les graphiques ont été obtenues à partir d'essais statiques expérimentaux en adoptant des valeurs moyennes.

Les valeurs réelles peuvent différer d'environ ±10 % par rapport à celles indiquées dans le graphique.

DescriptionRésistance à la compressionRésistance à traction
Charge min.
[N]
Charge max.
[N]
Déflexion min.
[mm]
Déflexion max.
[mm]
Charge min.
[N]
Charge max.
[N]
Déflexion min.
[mm]
Déflexion max.
[mm]
AVG-50-30300160013.5300140013
AVG-50-50450258013.5450220013
AVG-50-60750430013.5750390013
AVG-75-30400250016400270016
AVG-75-50600400016600450016
AVG-75-60800500016800650016
AVG-90-30140480016.5140290016.5
AVG-90-50240810016.5240440016.5
AVG-90-605001750016.5500880016.5

La charge minimale correspond à la valeur en-dessous de laquelle le plot antivibratoire n’est pas en mesure d’isoler les vibrations, car il serait trop rigide.

La charge maximale correspond à la valeur au-dessus de laquelle il peut se produire des affaissements susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du plot antivibratoire.

La déflexion minimale représente l'écrasement du support antivibratoire correspondant à la charge minimale.

La déflexion maximale représente l'écrasement du support antivibratoire correspondant à la charge maximale.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE