San - Antimicrobial
PPC. Sauterelles pneumatiques
pour applications lourdes, acier
Matière
Acier soudable zingué.
Corps
Fonte sphéroïdale vernie de couleur noire.
Vis de support cylindre à tête évasée à six pans creux
Acier bruni.
Douilles de support cylindre
Acier trempé.
Axes de rotation et anneaux seeger
Acier trempé, rectifié.
Pression maximum d'exercice
6 bar.
Température maximale d’exercice
80°C.
Caractéristiques et applications
Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.
Les sauterelles mécaniques à commande pneumatique PPC. ont été conçues afin de pouvoir être facilement démontées. En effet, la fixation au moyen des anneaux seeger des axes de rotation, permet de démonter et de modifier le levier de serrage afin de pouvoir l’adapter à des applications particulières.
La présence d’un cylindre magnétique, muni des interrupteurs relatifs de proximité PSW. (à commander séparément), fournit pendant son travail des impulsions électriques de commande et/ou de contrôle.
L’utilisation d’un groupe filtre graisseur est indispensable pour un fonctionnement durable et correct du cylindre, tandis que pour une longue durée des organes mécaniques, nous conseillons des régulateurs d’écoulement.