San - Antimicrobial
MVB.L Sauterelles mécaniques verticales renforcées
avec base droite, acier
Matière
Acier phosphaté.
Axes de rotation
Acier trempé, phosphaté et rectifié.
Douilles de support
Acier trempé, phosphaté et rectifié.
Vis et écrou de réglage
Acier zingué.
Poignée
Polyuréthane, couleur rouge.
Exécutions standards
- MVB.LLB: avec levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées.
- MVB.LLF: avec levier de serrage plein.
Embout de serrage
A commander séparément.
Caractéristiques et applications
Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.
Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en perturbent le fonctionnement.
La qualité élevée des matériaux utilisés rend les sauterelles mécaniques de la série Long Life particulièrement adaptées pour des utilisations dans des opérations de serrage, avec des charges moyennes et lourdes, sur des gabarits de soudage, des travaux de charpente, des moules et généralement là où sont demandées des forces de blocage élevées et la répétitivité des mouvements.
Eprouvées pour 1.000.000 de cycles.