San - Antimicrobial
MLB. Sauterelles mécaniques à tige coulissante
Acier
Matière
Acier C10 zingué.
Rivets
Acier zingué.
Base
Acier moulé phosphaté de manganèse, couleur noir, trous passants.
Tige de poussée
Acier zingué.
Poignée
Polyuréthane, couleur rouge.
Exécutions standards
- MLB-ASD: serrage à pression avec rotation à droite.
- MLB-ASS: serrage à pression avec rotation à gauche.
Embout de serrage
A commander séparément.
Caractéristiques et applications
Une des caractéristiques principales des sauterelles mécaniques MLB. est d’avoir un point d’application très proche de la surface de montage et un encombrement vertical très limité. L'efficacité du serrage est garantie aussi bien dans l'emploi à poussée que dans l'emploi à traction.