San - Antimicrobial
MLA. Sauterelles mécaniques à tige coulissante
Acier
Matière
Acier C10 zingué.
Rivets
Acier zingué.
Tige de poussée
Acier zingué.
Douille de guidage
Acier zingué.
Exécutions standards
- MLA-ASD: serrage à pression avec rotation à droite.
- MLA-ASS: serrage à pression avec rotation à gauche.
Embout de serrage
A commander séparément.
Caractéristiques et applications
Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.
Une des caractéristiques principales des sauterelles mécaniques MLA. est d’avoir un point d’application très proche de la surface de montage et un encombrement vertical très limité.L'efficacité du serrage est garantie aussi bien dans l'emploi à poussée que dans l'emploi à traction.