San - Antimicrobial
Bandage en polyuréthane coulé
Bandage
Polyuréthane coulé, dureté 92 Shore A.
Corps central de la roue
Fonte mécanique.
Type de roulement
Moyeu avec roulements à billes. Solution idéale pour les charges élevées et pour les déplacements de type continu.
Monture à platine fixe
Acier électro-soudé, revêtu de poudre verte foncée. La monture est conçue pour résister à une charge maximum de 23000 N. Appropriée pour des applications industrielles lourdes et des conditions difficiles de travail, telles que les chocs latéraux et les vitesses élevées.
Monture à platine pivotante
Acier électro-soudé, revêtu de poudre verte foncée.
La présence d'un roulement axial et d'un roulement conique assure une excellente maniabilité, même à pleine charge et augmente la résistance de la monture aux chocs latéraux. Equipée de graisseur et de système anti-desserrage de l'écrou de blocage. La monture est conçue pour résister à une charge maximum de 23000 N. Appropriée pour des applications industrielles lourdes et des conditions difficiles de travail, telles que les chocs latéraux et les vitesses élevées.
Elle est constituée de (voir fig.1):
- platine: acier forgé avec goujon intégré, revêtu de poudre verte foncée;
- chape: fourche emboutie électro-soudée à la bride, revêtue de poudre verte foncée;
- organes de roulement:
- graisseur;
- système anti-desserrage de l'écrou de blocage.
Frein
Frein postérieur à double effet avec blocage simultané de la roue et de la monture. Le frein est efficace et simple à utiliser: il est actionné et débloqué par une simple action du haut vers le bas effectuée avec la pointe du pied sur deux pédales indépendantes, ce qui garantit une excellente facilité de manœuvre. L'efficacité du freinage peut être réglée par une vis M8 à six pans creux.
Exécutions standards
- PSL-WEH: monture à platine fixe, sans frein.
- SSL-WEH: monture à platine pivotante, sans frein.
- SSF-WEH: monture à platine pivotante, avec frein.
Applications
Appropriées pour des applications industrielles lourdes et des conditions difficiles de travail. Les roues en polyuréthane coulé assurent d'excellentes caractéristiques de résistance au roulement et à l'élasticité , haute résistance à l'usure et à la déchirure. Pour plus d'informations, voir la fiche technique de la roue RE.F4.