San - Antimicrobial
MPR-CLEAN Poignées escamotables encastrables
avec rappel à ressort, technopolymère, nettoyabilité maximale
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur blanche semblable à RAL 9002, finition mate.
Exécution standard
Trous passants pour vis à tête fraisée M4 ou M5 (non fournies).
Goujon de rotation et ressorts de rappel
Goujon en acier INOX AISI 303, ressorts en acier INOX AISI 302.
Données techniques
Les valeurs de résistance au levage (F1) et de résistance à la traction (F2) reportées dans le tableau sont le résultat d'une déformation permanente au moyen d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.
Instructions d'assemblage
Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
| x | y | f1 | f2 | |
| MPR.141 | 135+0.2 | 65+0,2 | 118+/-0,1 | 79+/-0,1 |
| MPR.167 | 158-0.2 | 86-0,2 | 141+/-0,1 | 98+/-0,1 |