San - Antimicrobial
Acier INOX
Plaque de fixage
Acier INOX AISI CF-8, finition sablée ou revêtement en résine époxy, finition mate.
Poignée
Acier INOX AISI 304.
Ressorts de retention
Acier INOX AISI 301.
Exécutions standards
- GN 425.9-A: plaque avec trous borgnes filetés.
- GN 425.9-B: plaque avec trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux.
- GN 425.9-C: plaque pour fixage par soudage.
Suffixes pour plaque de fixage.
- NI-GS: acier INOX AISI CF-8, finition sablée.
- NI-SW: acier INOX AISI CF-8, revêtement en résine époxy, finition mate (seulement pour les exécutions A et B).
Suffixes pour type de poignée:
- 1: ouverture à 90°.
- 2: ouverture à 90°. Avec ressorts de retention.
- 3: ouverture à 180°.
- 4: ouverture à 180°. Avec ressorts de retention.
Caractéristiques et applications
Les poignées rabattables GN 425.9 sont utilisées lorsqu'une très petite projection est requise en position de repos.
Les exécutions 1 et 2 sont adaptées pour un accès latéral, avec une butée à 90 °.
Les ressorts de retenue des exécutions 2 et 4 maintiennent la poignée dans n'importe quelle position, facilitant l'accès, et empêchent les oscillations bruyantes en présence de vibrations en position de repos.
Tous les composants sont fournis non assemblés.