GN 425.9 Poignées rabattables

Acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Plaque de fixage

Acier INOX AISI CF-8, finition sablée ou revêtement en résine époxy, finition mate.

Poignée

Acier INOX AISI 304.

Ressorts de retention

Acier INOX AISI 301.

Exécutions standards

  • GN 425.9-A: plaque avec trous borgnes filetés.
  • GN 425.9-B: plaque avec trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux.
  • GN 425.9-C: plaque pour fixage par soudage.

Suffixes pour plaque de fixage.

  • NI-GS: acier INOX AISI CF-8, finition sablée.
  • NI-SW: acier INOX AISI CF-8, revêtement en résine époxy, finition mate (seulement pour les exécutions A et B).

Suffixes pour type de poignée:

  • 1: ouverture à 90°.
  • 2: ouverture à 90°. Avec ressorts de retention.
  • 3: ouverture à 180°.
  • 4: ouverture à 180°. Avec ressorts de retention.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les poignées rabattables GN 425.9 sont utilisées lorsqu'une très petite projection est requise en position de repos.

Les exécutions 1 et 2 sont adaptées pour un accès latéral, avec une butée à 90 °.

Les ressorts de retenue des exécutions 2 et 4 maintiennent la poignée dans n'importe quelle position, facilitant l'accès, et empêchent les oscillations bruyantes en présence de vibrations en position de repos.

Tous les composants sont fournis non assemblés.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE