San - Antimicrobial
PR-PF Poignées encastrables
pour assemblage à déclic, technopolymère
Matière
technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, orange et gris clair, finition mate.
Exécution standard
Assemblage à déclic (voir Instructions d'assemblage).
Ergonomie et design
Design moderne grâce à sa forme compacte. Les lignes internes de la cavité offrent une prise sûre, confortable et ergonomique.
Données techniques
Les valeurs de résistance au levage (F1) et à la traction (F2) indiqués dans le tableau sont le résultat d’essais de laboratoire exécutés sur les poignées assemblées à des panneaux en tôle d’une épaissaeur de 1.5 mm, renforcés pour l’exécution des essais.
Instructions d'assemblage
- Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
- Eliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
- Insérez jusqu'au fond la partie supérieure de la poignée (Fig.1).
- Pressez sur le côté inférieur jusqu'à la complète insertion à déclic de la poignée (Fig.2).